Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Bewegungsmelder / Decken- und Wandmontage / KNX - Aussenbewegungsmelder
Stückliste
EM10015472 - RC 230 KNX
ARTNR
Artikelnummer
EM10015472
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EM10015472 - RC 230 KNX
GKAT
Gerätekategorie
Aussenbewegungsmelder
PRODB
Produktbeschreibung
KNX Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite. 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung. Verwendbar im Bussystem KNX(EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellungen über die ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Besondere Produktfunktionen
Einhand-Stecksockel. Unterkriechschutz. KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Gehrichtungserkennung (3 Objekte), Lichtabhängige Bewegungserfassung, Helligkeitserfassung über Objekt.
BS
Benutzerschnittstelle
ETS-Software
STEUSYS
Steuerungssystem
KNX
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke / Wand
L
Länge
135 mm
B
Breite
78 mm
H
Höhe/Tiefe
105 mm
GEW
Gewicht
308 g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
III
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Nennspannung
29 - 31 V DC
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Erfassungswinkel
230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 40 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 16 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 804
MONHH
Empf. Montagehöhe
2.5 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
4 m
HELLW
Helligkeitswert
2–1000 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
2
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
1
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
1
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EM10015472
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EM10015472
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC001582
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
EF000010
Ausführung
Bewegungsmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
40 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
230 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
115 °
EF006590
Max. Einschaltdauer
30 min
EF001322
Max. Reichweite frontal
8 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
20 m
EF006589
Min. Einschaltdauer
30 s
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF008011
Optimale Montagehöhe
2,5 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
true
EF006311
Tierschneise
true
EF006243
Transparent
false
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
true
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003811
Andere Bussysteme
ohne
EF000259
Anzahl der Kanäle
3
EF007667
Ausschaltverzögerung selbstlernend
false
EF004530
Betriebsartenschalter
false
EF001500
Bussystem Funkbus
false
EF001499
Bussystem KNX
true
EF008855
Bussystem KNX-Funk
false
EF003831
Bussystem LON
false
EF001501
Bussystem Powernet
false
EF016048
DALI-2 zertifiziert
false
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal - max
166 °
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal - min
83 °
EF009466
Funk bidirektional
false
EF001504
Mit Busankopplung
true
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D