Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BFE06_56 - 带座轴承 高温轴承 引导式法兰型
明细表
BFE26-6200ZZ
CODE
代码
TYP1
类型1
TYP2
轴承类型
MAT1
轴承材质
高温合成钢
MAT2
轴承圈材质
SUS304
MAT3
挡圈材质
SUS304
TER
耐温
350℃
BMD
轴承型号
DD
d
10 mm
D
30 mm
DH7
+0.021/0 mm
B
9 mm
H
54 mm
W
38 mm
T
14 mm
T1
12 mm
S
2 mm
V
2 mm
DDHH
dh
24 mm
D1
36 mm
D1G7
D1g7
-0.009/-0.034 mm
PCD
P.C.D
44 mm
K
42 mm
A
44 mm
F
0 mm
M
M(d2)
M5(4.3)
DD1
d1
8.0 mm
H1
4.6 mm
D2
31.4 mm
D2T
D2tol
+0.25/0 mm
MM
m
1.35 mm
MMT
mtol
+0.014/0
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D