IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BHJ74-606ZZ-T25-h15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bhj61_96.prj},{NB=BHJ74-606ZZ-T25-h15},{CODE=BHJ74},{TYPE1=Txuanze.hzhidingxing},{MAT=buxiugang},{MAT1=A2017},{SUR=Spray fine sand natural color anodizing},{TYPE=606},{TYPEPOOL=606,626,608,628,6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6904,6004,6204,6005,6205,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{T=25},{HH=15},{CODE1=1},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BHJ61_96 - 带座轴承·双轴承T型·T h选择型/T选择 h指定型/T h指定型/T选择 h指定倒角型
明细表
BHJ74-606ZZ-T25-h15
CODE
代码
BHJ74
BHJ74
TYPE1
类型
T选择.h指定型
T选择.h指定型
MAT
轴承材质
不锈钢
不锈钢
MAT1
轴承座材质
A2017
A2017
SUR
轴承座表面处理
喷细砂本色阳极氧化
喷细砂本色阳极氧化
TYPE
轴承型号
606
626
608
628
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6904
6004
6204
6005
6205
6006
6206
6007
6207
6008
6208
606
626
608
628
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6904
6004
6204
6005
6205
6006
6206
6007
6207
6008
6208
MFQ
密封圈
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
T
T最小单位1
25
35
40
25
35
40
mm
HH
h最小单位1
mm
Enter value for HH
h最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
DD
d
6
6
mm
DH7
D
17
17
mm
DH7G
D 公差
+0.018/0
+0.018/0
mm
DDHH
dh
13
13
mm
B
6
6
mm
H
28
28
mm
L
47
47
mm
L1
35
35
mm
L2
23
23
mm
G
6
6
mm
S
9.8
9.8
mm
C
0
0
mm
DD1
d1
5.3
5.3
mm
CODE1
可选加工
N/A(不选追加工)
NA(不装配轴承、挡圈)
KK(增加两侧倒角)
KC(增加倒角C2)
N/A(不选追加工)
NA(不装配轴承、挡圈)
KK(增加两侧倒角)
KC(增加倒角C2)
KK
增加两侧倒角
0
KC
增加倒角C2
0
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D