Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 108
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
BHSO 90° - Elbow, horizontal, oval 90° BHSO
Bill of material
BHSO90100380
CNSORDERNO
Item number
SBEZ
Product description
LODDEST
LOD Destination
LOD
Level Of Detail
BG
Elbow
Elbow 90°
H
Height
mm
B
Width
mm
E1
Insertion
mm
R
Radius
mm
AI
Surface
m2
CNSMASSEXACT
Weight
kg
CNSQUANTITY
Quantity unit
INFO
PDF Info
PDF Info
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA110ID04
Material/System
BHSO 90°
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
-
SA350ID03
Brandschutzklasse
A1 nach Din 4102
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb oder Außerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA700ID04
Product name
Ovaler Bogen, horizontal 90°,verz. Stahlblech, mit Dicht-/Schutzanstrich
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
oval
SA700ID08
Nenndrucksystem
PN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
SA810ID04
Datanorm number
LINK
https://www.mua.de/home/
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D