IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJF91-7002-N-L60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bjf91_92.prj},{NB=BJF91-7002-N-L60},{CODE=BJF91},{TYPE1=zuhexing},{MAT=SUJ2},{MAT1=S45C},{SUR1=fahei},{MAT2=SCM435},{SUR2=fahei},{TYPE=7002},{TYPEPOOL='7002','7003','7004','7005','7006','7007','7008','7009','7010'},{GB=N},{L=60},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BJF91_92 - 带座轴承·引导式法兰型·背向组合向心轴承+深沟球轴承
明细表
BJF91-7002-N-L60
CODE
代码
BJF91
BJF91
TYPE1
类型
组合型
MAT
向心轴承深沟球轴承材质
SUJ2
MAT1
固定座内圈用调整环油封用盖板O型圈用盖板内圈固定用套环材质
S45C
SUR1
固定座内圈用调整环油封用盖板O型圈用盖板内圈固定用套环表面处理
发黑
发黑
MAT2
盖板固定用螺丝材质
SCM435
SCM435
SUR2
盖板固定用螺丝表面处理
发黑
发黑
TYPE
轴承型号
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
GB
盖板选择
N(标准盖板用)
S(油封用)
R(O型圈用)
N(标准盖板用)
S(油封用)
R(O型圈用)
L
60
65
70
75
60
65
70
75
mm
S
10
DD
内径
15
mm
D
最小单位1
32
mm
DTOL
D公差
+0.025/0
B
9
mm
BB1
b1
13
mm
BB2
b2
20
mm
TYPE2
深沟滚珠轴承型号
6002ZZ
H
75
mm
D2
48
mm
T
12
mm
DDHH
dh
28
mm
E
18
mm
D1
50
mm
D1TOL
D1g6
-0.009/-0.025
PCD
P.C.D
62
mm
DD1
d1
11
mm
DD2
d2
6.5
mm
H1
6.5
mm
CD2
⑤⑥盖板用D2
48
T1
6
mm
T2
8
mm
PPCCDD
p.c.d
40
mm
DD3
d3
6.5
mm
DD4
d4
3.5
mm
TT2
t2
3.1
mm
DD5
d5
21
mm
S1
32
mm
S2
22
mm
STT
St
5.0
mm
FJYG
附件油封
XUE01-20-32-5
RAA
Ra
24
mm
RBB
Rb
20
mm
RTT
Rt
3.2
mm
R
r
0.4
mm
FJOXQ
附件O型圈
XTC01-20
LS
盖板固定用螺栓
M3-8
DW1
内圈用调整环外径
20
mm
DN
内圈用调整环内径
15
mm
V
长度V
28
DW2
固定用轴环外径
20
mm
DN2
固定用轴环内径
15
mm
LC
长度
8.5
mm
DW3
固定用轴环二 外径
20
mm
DN3
固定用轴环二 内径
15
mm
LC1
固定用轴环二 长度
9.5
mm
LINK
网址
网站链接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D