Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
BK2 Bushings - Split Taper
Bill of material
GX3/8
PN
Part No.
GX3/8
PARTN
Part
BR
Bore Range
Pouce
KS
Keyseat
L
1 Pouce
A
1/4 Pouce
E
3/4 Pouce
BL
B Large End
1.1720 Pouce
BS
B Small End
1.1330 Pouce
D
2 Pouce
M
1 9/16 Pouce
W
0 Pouce
G
3/16 Pouce
TYPE
Type
T1
CSNO
Cap Screws No.
2 Pouce
CSS
Cap Screws Size
1/4 X 5/8
WT
Av. Wt. Lbs.
0.5 Pouce
WTQ
Wrench Torque
95 lbs.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D