Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
BK2 Bushings - Split Taper
Bill of material
GX3/8
PN
Part No.
GX3/8
PARTN
Part
BR
Bore Range
Дюйм
KS
Keyseat
L
1 Дюйм
A
1/4 Дюйм
E
3/4 Дюйм
BL
B Large End
1.1720 Дюйм
BS
B Small End
1.1330 Дюйм
D
2 Дюйм
M
1 9/16 Дюйм
W
0 Дюйм
G
3/16 Дюйм
TYPE
Type
T1
CSNO
Cap Screws No.
2 Дюйм
CSS
Cap Screws Size
1/4 X 5/8
WT
Av. Wt. Lbs.
0.5 Дюйм
WTQ
Wrench Torque
95 lbs.
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D