Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
BK2 Bushings - Split Taper
Bill of material
GX3/8
PN
Part No.
GX3/8
PARTN
Part
BR
Bore Range
英寸
KS
Keyseat
L
1 英寸
A
1/4 英寸
E
3/4 英寸
BL
B Large End
1.1720 英寸
BS
B Small End
1.1330 英寸
D
2 英寸
M
1 9/16 英寸
W
0 英寸
G
3/16 英寸
TYPE
Type
T1
CSNO
Cap Screws No.
2 英寸
CSS
Cap Screws Size
1/4 X 5/8
WT
Av. Wt. Lbs.
0.5 英寸
WTQ
Wrench Torque
95 lbs.
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D