IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK29.0039.12015
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0039.prj},{NB=BK29.0039.12015},{SHA256=pgqXIcOmooQFuanZxHCIdG4vCipxyeIFVgfOa0pVYco=},{INAME=bk29_0039_12015},{NAME=bk29_0039_12015},{ID=bk29_0039_12015},{ARTNR=BK29.0039.12015},{DESC=Rastbolzen mit T-Griff, ohne Arretierung, Feingewinde, Ausführung Stahl},{SW=14},{D1=6},{D=M 12 x 1,5},{A=50},{B=15},{L1=56},{F1=8},{F2=21},{L2=6},{L3=20},{L4=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK29.0039 - Rastbolzen mit T-Griff ohne Arretierung, Feingewinde, Ausührung Stahl
Bill of material
BK29.0039.12015
ARTNR
Artikelnummer
BK29.0039.12015
BK29.0039.12015
DESC
Beschreibung
Rastbolzen mit T-Griff, ohne Arretierung, Feingewinde, Ausführung Stahl
SW
Schlüsselweite (SW)
14
14
D1
Durchmesser Raststift (d1)
6
6
mm
D
Gewinde (d)
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
A
Grifflänge (A)
50
50
mm
B
Griffbreite (B)
15
15
mm
L1
Gesamtlänge (l1)
56
56
mm
F1
Federkraft Anfang (F1)
8
8
N
F2
Federkraft Ende (F2)
21
21
N
L2
Länge Raststift (l2)
6
6
mm
L3
Gewindelänge (l3)
20
20
mm
L4
Antriebshöhe (l4)
6
6
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D