Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.00291 - Rastbolzen mit ovalem Zugring
Bill of material
BK38.0029.1208-1
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0029.1208-1
DESC
Beschreibung
Rastbolzen mit ovalem Zugring
D
Durchmesser Zugring (D)
26 x12 mm
D1
Gewinde (d1)
M 12
KLEIND
Durchmesser Raststift (d)
8 mm
L1
Länge Raststift (l1)
8 mm
KLEINL
Länge Gewinde (l)
24 mm
SW
(SW)
12
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D