Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0037 - Flügelgriffe / Flügelschrauben, Zinkdruckguss, verstellbar
Bill of material
BK38.0037.05006025
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Flügelschrauben, Zinkdruckguss, verstellbar
D
Griffdurchmesser (D)
50 mm
KLEINH
Griffbreite (h)
9.9 mm
D1
Breite (d1)
10 mm
KLEIND
Schaftbreite (d)
13 mm
S
Schraubenlänge (S)
mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
8.3 mm
D2
Gewinde (d2)
M 6
KLEINC
Flügelhöhe (c)
13 mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D