IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0250.30105
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0250.prj},{NB=BK38.0250.30105},{SHA256=QjaDVsZs400BhMR9WK9COVICOdM7PBNWwhTIanu0QqY=},{INAME=bk38_0250_30105},{NAME=bk38_0250_30105},{ID=bk38_0250_30105},{ARTNR=BK38.0250.30105},{DESC=Endstücke für Rohre oder Stäbe},{H=77},{M=23},{D1=10.5},{D=30},{A=60},{B=40},{D2=16},{H1=43}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0250 - Bügelgriffe / Endstücke für Rohre und Stäbe
Bill of material
BK38.0250.30105
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0250.30105
DESC
Beschreibung
Endstücke für Rohre oder Stäbe
H
Gesamthöhe (H)
77
mm
M
Breite (M)
23
mm
D1
Durchmesser(d1)
10.5
D
Durchmesser(d)
30
A
Länge (A)
60
mm
B
Breite (B)
40
mm
D2
Länge (d2)
16
mm
H1
Höhe (h1)
43
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D