Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0250 - Bügelgriffe / Endstücke für Rohre und Stäbe
Bill of material
BK38.0250.30105
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0250.30105
DESC
Beschreibung
Endstücke für Rohre oder Stäbe
H
Gesamthöhe (H)
77 mm
M
Breite (M)
23 mm
D1
Durchmesser(d1)
10.5
D
Durchmesser(d)
30
A
Länge (A)
60 mm
B
Breite (B)
40 mm
D2
Länge (d2)
16 mm
H1
Höhe (h1)
43 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D