IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0302.065060030
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/klemmhebel_spannhebel_und_exzenterhebel/bk38_0302.prj},{NB=BK38.0302.065060030},{SHA256=6FI8v1xhH9a4IPsMnhCxRNYwLm+NALLWyd8xVtXY9c0=},{INAME=bk38_0302_065060030},{NAME=bk38_0302_065060030},{ID=bk38_0302_065060030},{ARTNR=BK38.0302.065060030},{DESC=Klemmhebelschrauben, verstellbar, Kunststoff, Gewinde Stahl},{D=20},{KLEINH=36.0},{H=49.7},{D1=M 6},{KLEIND=15},{I=30},{L=75.0},{R=65}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0302 - Klemmhebelschrauben, verstellbar, Kunststoff, Gewinde Stahl
Bill of material
BK38.0302.065060030
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0302.065060030
BK38.0302.065060030
DESC
Beschreibung
Klemmhebelschrauben, verstellbar, Kunststoff, Gewinde Stahl
D
Kopfdurchmesser (D)
20
20
mm
KLEINH
Höhe (h)
36.0
36.0
mm
H
Gesamthöhe (H)
49.7
49.7
mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
KLEIND
Durchmesser (d)
15
15
mm
I
Schraubenlänge (I)
30
30
mm
L
Gesamtlänge (L)
75.0
75.0
mm
R
Wirksamer Hebel (R)
65
65
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D