Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0311 - Flügelgriffe / Flügelmuttern mit Durchgangsgewinde
Bill of material
BK38.0311.05508
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Flügelmuttern mit Durchgangsgewinde
D
Flügelbreite (D)
mm
H
Höhe (H)
mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
mm
M
Schafthöhe (m)
mm
D2
(d2)
mm
E
Gewindelänge (E)
18 mm
K
(K)
11 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D