Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0501 - Scharniere mit Durchgangsbohrung, aushängbar (rechts)
Bill of material
BK38.0501.200200355355
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Scharniere mit Durchgangsbohrung, aushängbar (rechts)
KLEINH
Höhe (h)
9 mm
D1
Durchmesser Bohrung (d1)
6.6 mm
A
Länge (A)
48 mm
KLEINL
Anschraubabstand (l)
28 mm
A1
Breite (a1)
mm
A2
Breite (a2)
mm
KLEINL1
Anschraubabstand (l1)
mm
KLEINL2
Anschraubabstand (l2)
mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D