Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0703 - Bügelgriffe / Griffserie, breite Ausführung
Bill of material
BK38.0703.1000088004
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
L
Grifflänge (L)
mm
I
Anschraubabstand (I)
mm
D1
Gewinde (d1)
M 5
KLEINH
Gewindelänge (h)
10 mm
H1
Griffhöhe (H1)
40 mm
B
Griffbreite (B)
12 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D