IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0703.1000088004
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0703.prj},{NB=BK38.0703.1000088004},{SHA256=NLEMOkBI+qma5nRiwP11dH3fJFxtLeH//9Vc6sXfmAQ=},{INAME=bk38_0703_1000088004},{NAME=bk38_0703_1000088004},{ID=bk38_0703_1000088004},{ARTNR=BK38.0703.1000088004},{DESC=Griffserie für 19\"-Einschübe und Geräte, schwarz eloxiert},{L=100.0},{I=88.0},{D1=M 5},{KLEINH=10},{H1=40},{B=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0703 - Bügelgriffe / Griffserie, breite Ausführung
Bill of material
BK38.0703.1000088004
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0703.1000088004
BK38.0703.1000088004
DESC
Beschreibung
Griffserie für 19"-Einschübe und Geräte, schwarz eloxiert
Griffserie für 19"-Einschübe und Geräte, schwarz eloxiert
L
Grifflänge (L)
100.0
100.0
mm
I
Anschraubabstand (I)
88.0
88.0
mm
D1
Gewinde (d1)
M 5
KLEINH
Gewindelänge (h)
10
mm
H1
Griffhöhe (H1)
40
mm
B
Griffbreite (B)
12
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D