IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0706.12806054
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0706.prj},{NB=BK38.0706.12806054},{SHA256=kPug2Xo682t2LrFCzLrq54fXACELGOVgSLAFtL8QIGU=},{INAME=bk38_0706_12806054},{NAME=bk38_0706_12806054},{ID=bk38_0706_12806054},{ARTNR=BK38.0706.12806054},{DESC=Griffe für Maschinen-, Geräte- und Apparatebau, pulverbeschichtet schwarz, halbmatt mit Feinstruktur},{D1=M 6},{I=128},{H=50},{D=13},{B=20},{KLEINH=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0706 - Bügelgriffe für Maschinen- und Gerätebau mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0706.12806054
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0706.12806054
BK38.0706.12806054
DESC
Beschreibung
Griffe für Maschinen-, Geräte- und Apparatebau, pulverbeschichtet schwarz, halbmatt mit Feinstruktur
Griffe für Maschinen-, Geräte- und Apparatebau, pulverbeschichtet schwarz, halbmatt mit Feinstruktur
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
I
Anschraubabstand (I)
128
128
mm
H
Griffhöhe (H)
50
50
mm
D
Griffdurchmesser (D)
13
13
mm
B
(B)
20
20
mm
KLEINH
Gewindelänge (h)
12
12
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D