Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bäcker
Beschreibung
BK38.0710 - Bügelgriffe / Kokillengriff mit Sacklochgewinde
Stückliste
BK38.0710.140080
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0710.140080
DESC
Beschreibung
Kokillengriff aus Aluminium mit Sacklochgewinde
D1
Gewinde (d1)
M 8
I
Anschraubabstand (I)
140 mm
L
Grifflänge (L)
160 mm
B
(B)
26 mm
B1
(B1)
26 mm
B2
(B2)
26 mm
L1
Länge (L1)
120 mm
H
(H)
72 mm
KLEINH
Gewindelänge (h)
18 mm
H1
Griffhöhe (H1)
90 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D