Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0711 - Bügelgriffe / Kokillengriff mit Durchgangsbohrung
Bill of material
BK38.0711.096080
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0711.096080
DESC
Beschreibung
Kokillengriff aus Aluminium mit Durchgangsbohrung
D1
Gewinde (d1)
M 8
I
Anschraubabstand (I)
96 mm
L
Grifflänge (L)
160 mm
B
(B)
26 mm
B1
(B1)
26 mm
B2
(B2)
28 mm
L1
Länge (L1)
120 mm
H
(H)
72 mm
KLEINH
Gewindelänge (h)
20 mm
H1
Griffhöhe (H1)
90 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D