Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0713.INOX - Bügelgriffe aus Edelstahl mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0713.12036INOX
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
D1
Gewinde (d1)
M 6
I
Anschraubabstand (I)
mm
L
Grifflänge (L)
mm
H
Griffhöhe (H)
50 mm
D
Griffdurchmesser (D)
13 mm
B
(B)
20 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D