Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0720 - Bügelgriffe / Winkelgriff mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0720.07004001
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
D1
Gewinde (d1)
M 4
L
Grifflänge (L)
mm
I
Anschraubabstand (I)
mm
D
Durchmesser (D)
12 mm
H
Griffhöhe (H)
25 mm
KLEINH
Gewindelänge (h)
8 mm
KLEIND
Durchmesser (d)
7 mm
L2
Länge (l2)
30 mm
L1
Länge (l1)
10 mm
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D