Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.1201 - Maschinenstellfüße mit Befestigungsbohrung, Verstellspindel beweglich
Bill of material
BK38.1201.06016150
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Maschinenstellfüße mit Befestigungsbohrung, Gewindebolzen beweglich
D
Durchmesser (D)
mm
SW
(SW)
H
Höhe (H)
18 mm
D1
Länge (d1)
mm
KLEIND
Gewinde (d)
S
Länge (S)
mm
D2
Länge (d2)
mm
KLEINC
Länge (c)
7.5 mm
H1
Höhe (h1)
24 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D