Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.1203 - Maschinenstellfüße mit Befestigungsbohrung, Verstellspindel beweglich, rutschfest
Bill of material
BK38.1203.08010100
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Maschinenstellfüße mit Befestigungsbohrung, Gewindebolzen beweglich, rutschfest
D
Durchmesser (D)
mm
SW
(SW)
H
Höhe (H)
18 mm
D1
Länge (d1)
mm
KLEIND
Gewinde (d)
S
Länge (S)
mm
D2
Länge (d2)
mm
H1
Höhe (H1)
7 mm
KLEINC
Länge (c)
7.5 mm
H2
Höhe (h2)
24 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D