Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.2400 - Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung
Bill of material
BK38.2400.11706.4
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung
D1
Bohrung (d1)
6.4
L
Grifflänge (L)
134 mm
I
Anschraubabstand (I)
mm
H
Griffhöhe (H)
50 mm
B
(B)
25 mm
KLEINH
(h)
17 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D