Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK39.0007 - Umleggriffe, 90° abklappbar und drehbar
Bill of material
BK39.0007.02301015
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Umleggriffe, 90° abklappbar und drehbar
D
Durchmesser (D)
mm
KLEINH
Griffhöhe (h)
mm
H
Gesamthöhe (H)
mm
D1
Gewinde (d1)
M 10
KLEIND
Durchmesser Anbauteil (d)
20 mm
S
Schraubenlänge (S)
15 mm
KLEINC
Höhe Anbauteil (c)
23 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D