Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK55.0004 - Befestigungsset für Multifunktionstische
Bill of material
BK55.0004.020
ARTNR
Artikelnummer
BK55.0004.020
DESC
Beschreibung
Befestigungsset für Multifunktionstische, passend zu Schnellspannsystemen
KLEINS
Länge s)
6 mm
KLEINT
Länge (t)
6 mm
KLEINK
Länge (k)
8 mm
L
Länge (L)
35 mm
D2
Länge (d2)
M 8
D4
Länge (d4)
M 8
D
Höhe (d)
25 mm
DK
Höhe (dk)
13 mm
D1
Höhe (d1)
M 8
L1
Höhe (l1)
43 mm
L2
Länge (l2)
17 mm
D3
Länge (d3)
20 mm
L3
Länge (l3)
28 mm
D5
Länge (d5)
40 mm
KLEINM
Länge (m)
12.5 mm
KLEINC
Länge (c)
15.5 mm
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D