Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 19
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0006 - Rändelschrauben, niedrige Form
Bill of material
BK7.0006.0225050025
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Rändelschrauben, niedrige Form
D
Durchmesser (D)
22.5 mm
H
Höhe (H)
11.5 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
12 mm
S
Schraubenlänge (S)
mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
3 mm
KLEINC
Schafthöhe (c)
8.5 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D