IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK7.0007.020504
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rändelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/raendelgriffe/bk7_0007.prj},{NB=BK7.0007.020504},{SHA256=DK1KIkLaGxzsT4vQGLRYYA4Qn622edR8nFotypI4HBM=},{INAME=bk7_0007_020504},{NAME=bk7_0007_020504},{ID=bk7_0007_020504},{ARTNR=BK7.0007.020504},{DESC=Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde},{D=20.5},{H=10},{D1=M 4},{KLEIND=13.5},{KLEINM=6},{KLEINC=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0007 - Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde aus Stahl
Bill of material
BK7.0007.020504
ARTNR
Artikelnummer
BK7.0007.020504
BK7.0007.020504
DESC
Beschreibung
Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
20.5
mm
H
Höhe (H)
10
mm
D1
Gewinde (d1)
M 4
M 4
mm
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
13.5
mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
6
mm
KLEINC
Höhe Rändelung (c)
4
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D