Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0007 - Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde aus Stahl
Bill of material
BK7.0007.020504
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
20.5 mm
H
Höhe (H)
10 mm
D1
Gewinde (d1)
mm
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
13.5 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
6 mm
KLEINC
Höhe Rändelung (c)
4
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D