IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK7.0030.0600060030
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Schlossgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/schlossgriffe/bk7_0030.prj},{NB=BK7.0030.0600060030},{SHA256=rwaURAoAmj2sLRAZrR8/PDFotL7nmfN/6SAvLXFM1mA=},{INAME=bk7_0030_0600060030},{NAME=bk7_0030_0600060030},{ID=bk7_0030_0600060030},{ARTNR=BK7.0030.0600060030},{DESC=Schlossgriffschrauben mit kurzem Schaft},{D=60},{H=40},{D1=M 6},{KLEIND=23},{S=Länge auf Anfrage / length upon request},{KLEINM=13},{KLEINC=27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0030 - Schlossgriffschrauben mit kurzem Schaft
Bill of material
BK7.0030.0600060030
ARTNR
Artikelnummer
BK7.0030.0600060030
BK7.0030.0600060030
DESC
Beschreibung
Schlossgriffschrauben mit kurzem Schaft
D
Durchmesser (D)
60
mm
H
Höhe (H)
40
mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
23
mm
S
Schraubenlänge (S)
Länge auf Anfrage / length upon request
mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
13
mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
27
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D