Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0042 - Rändelmuttern mit feiner Rändelung, mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK7.0042.025005
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Rändelmuttern mit feiner Rändelung, mit Sacklochgewinde
D
Durchmesser (D)
25 mm
H
Höhe (H)
14 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
13 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
2 mm
KLEINC
Schafthöhe (c)
12 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D