Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK8.0002 - Sterngriffe mit montierter Mutter, hohe Ausführung
Bill of material
BK8.0002.040006
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Sterngriffe mit montierter Mutter, hohe Ausführung
D
Durchmesser (D)
40 mm
H
Griffhöhe (H)
26 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
22 mm
KLEINM
Steghöhe (m)
10 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D