IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK8.0012.0480060043
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Flügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/fluegelgriffe/bk8_0012.prj},{NB=BK8.0012.0480060043},{SHA256=hJR9v4LEVtp6jtVsaGJq5TEGFxxsCjZzu5K2gyjfy9g=},{INAME=bk8_0012_0480060043},{NAME=bk8_0012_0480060043},{ID=bk8_0012_0480060043},{ARTNR=BK8.0012.0480060043},{DESC=Flügelgriffe mit montierter Schraube},{D=48},{H=18},{D1=M 6},{KLEIND=18.0},{S=43},{M=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 72
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK8.0012 - Flügelgriffe mit montierter Schraube
Bill of material
BK8.0012.0480060043
ARTNR
Artikelnummer
BK8.0012.0480060043
BK8.0012.0480060043
DESC
Beschreibung
Flügelgriffe mit montierter Schraube
D
Flügeldurchmesser (D)
48
48
mm
H
Höhe (H)
18
18
mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
18.0
18.0
mm
S
Schraubenlänge (S)
43
43
mm
M
Schafthöhe (m)
5
5
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D