Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK8.0014 - Dreisterngriffe mit montierter Mutter und Deckel
Bill of material
BK8.0014.031006
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Dreisterngriffe mit montierter Mutter und Deckel
D
Durchmesser (D)
31 mm
H
Gesamthöhe (H)
21.5 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
19 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
5 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D