Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK8.0016 - Kreuzgriffe mit montierter Mutter, Durchgangsgewinde
Bill of material
BK8.0016.040006
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Kreuzgriffe mit montierter Mutter, Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
40 mm
H
Gesamthöhe (H)
24 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
17 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
14 mm
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D