Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK8.0017 - Kreuzgriffe mit montierter Mutter und Deckel
Bill of material
BK8.0017.040006
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Kreuzgriffe mit montierter Mutter und Deckel
D
Durchmesser (D)
40 mm
H
Gesamthöhe (H)
24 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
17 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
14 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D