Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLA41 - 卫生级管道配件 3A标准 重型单铆钉卡箍
明细表
CNSTYPECODE
CODE
代码
BLA41
TYPE
类型
重型单铆钉卡箍
STA
标椎型
3A标准
MAT
材质
SUS304
SIZE
公称尺寸
DIA
适用管径
1"~1.5"
DD
d
44.4
D
53.6
LINK
网址
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D