Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Blanking plates Type BP/H
Bill of material
BP/H 24_87171626
TYP
TYPE
BP/H 24
BESTNR
Order No.
87171626
FARBE
COLOR
Black
A1
A
146 mm
B1
B
48 mm
EH
Installation height
4.5 mm
A
112 mm
B
b
36 mm
C
65 mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE
1
IP
IP class
42 mm
UL94
HB mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D