Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Murrplastik
Description
Blanking plates Type BPN
Nomenclature
BP/N 24_87171624
TYP
Typ
BP/N 24
BESTNR
Référence
87171624
FARBE
Couleur
noir
A1
A
146 mm
B1
B
58 mm
EH
Hauteur de montage
15.5 mm
A
112 mm
B
b
36 mm
C
65 mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE
VPE St.
10
IP
IP class
IP 65 mm
UL94
V0 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D