Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Blanking plates Type BPN
Bill of material
BP/N 24_87171624
TYP
Type
BP/N 24
BESTNR
Order No.
87171624
FARBE
COLOR
Black
A1
A
146 mm
B1
B
58 mm
EH
Installation height
15.5 mm
A
112 mm
B
b
36 mm
C
65 mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE
MOQ Pcs.
10
IP
IP class
IP 65 mm
UL94
V0 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D