Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLL02_05 - 冲孔金属网板 方型 无框架型 尺寸指定型/尺寸固定型
明细表
BLL02-D1-A50-B50-T0.5-XA4.5-F11-G11
CODE
代码
TYPE
类型
HOLE
孔排列类型
圆孔60°交错型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
D
A
B
T
P
OPE
开孔率%
22.6
ZZXA
6处安装孔加工(沿A方向)
XA
ZZXB
6处安装孔加工(沿B方向)
XB
ZZXC
4处安装孔加工
XC
ZZXD
8处安装孔加工
XD
F
G
LINK
网站链接
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D