Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLL14_16 - Punched metal mesh plate square type with frame type
Bill of material
BLL14-D1---A50-B50-T0.5-C10-d0
CODE
code
TYPE
type
HOL
Hole arrangement type
Round hole 60° staggered type
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
-
D
HOLEPOOL
HOLE
Hole type
A
B
T
C
DD
d
P
2
OPE
Open porosity%
22.6
LINK
weblink
webxxx
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D