Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLQ35 - 真空类管道配件/法兰
明细表
BLQ35-63
CODE
代码
BLQ35
TYPE
类型
活套型
MAT
材质
SUS304
SPE
规格
A
a
130 mm
C
c
98.5 mm
PCD
pcd
110 mm
T
t
12 mm
ND
n-Φd
4-Φ9 mm
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D