Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLY01_03 - 台阶定位销·标准型
明细表
BLY01-D5-L15
CODE
代码
TYPE
类型
标准型
THE
公差
+0.010/+0.005
MAT
材质
HRD
硬度
D
mm
L
mm
DD
d
4 mm
L1
5 mm
V1
0.5 mm
V2
1.0 mm
LINK
网址
网站连接
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D