Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 70
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
BM_M14
Stückliste
BM2M1440X11
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Aluguss lackiert
WIDTH
Breite
40 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
IP66
ACT
Betätigungskopf
Kolben aus Stahl mit Staubschutzkappe
MATHEAD
Kopfmaterial
Zinkdruckguss
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
°C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
°C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse I Class
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
UIMP
Impulsspannung Uimp
kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
A
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
IEDC
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 cycles/hour
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
10 Millions of Operations
B10D
B10d
20 Millions of Operations
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D