Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 70
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
BM_M14
Lista materiale
BM2M1440X11
CODE
Numero di parte
MATCASING
Materiale Custodia
Alluminio verniciato
WIDTH
Larghezza
40 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
IP66
ACT
Testina d'azionamento
Pistoncino con cuffia antipolvere
MATHEAD
Materiale Testina
Pressofusione ZAMA
CONTACTS
Microinterruttore
APP
Approvazioni
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Temperature di funzionamento
°C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
°C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
Classe I Class
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
A
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
3600 cycles/hour
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica
10 Millions of Operations
B10D
B10d
20 Millions of Operations
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D