Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMG43 - Compression pipeline accessories/90 ° elbow
Bill of material
BMG43-15
CODE
Code
BMG43
TYPE
Types of
90 ° elbow
STA
standard
DIN
MAT
material
SUS304
NOM
Nominal size
D
16.0 mm
L
54 mm
LTOL
L tol
±2 mm
T
0.8 mm
LINK
Website link
Website link
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D