IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
CEC-BMSC2525-3-NC
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Shock Absorbers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/shock_absorbers/bmsc.prj},{NB=CEC-BMSC2525-3-NC},{PN=CEC-BMSC2525-3-NC},{MA=鋼},{ROHS=YES},{QU=7850},{DIM7=無},{MXP=M25X1.5},{S=25.0},{DIM1=60.0},{DIM2=69~1733},{DIM3=1.5},{DIM4=198000.0},{DIM5=8~27},{DIM6=-10~80},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{L=130.0},{DIM8=M25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
BMSC - Hydraulic Shock Absorbers - Blow molding machine dedicated
Bill of material
CEC-BMSC2525-3-NC
PN
Product No.
CEC-BMSC2525-3-NC
CEC-BMSC2525-3-NC
MA
material
Steel
ROHS
YES
DIM7
Cap
NO
NO
MXP
Thread
M25X1.5
M25X1.5
S
Stroke
25.0
mm
DIM1
The maximum energy absorbed each time
60.0
mm
DIM2
effective weight
69~1733
69~1733
kg
DIM3
allowable speed
1.5
1.5
m/s
DIM4
energy absorbed per hour
198000.0
DIM5
Return to elasticity
8~27
DIM6
temperature
-10~80
°C
WED
website
網站
DIM8
Attached nut specification X2
M25
M25
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D